Produit ajouté au panier

Adaptateur Step-Down 43 mm Mâle vers 37 mm Femelle

×
Stock #56-701 Fin de Série 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €30,00 prix unitaire
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
  • Permettent de monter des filtres ou accessoires sur un objectif
  • Versions step-up et step-down
  • Utilisez des bagues step-up lorsque la taille du filtre de l'objectif est plus petit que le filtre à monter

 

Ces bagues permettent l’attachement de filtres ayant différentes tailles et accessoires à votre objectif. Les bagues sont disponibles en configurations à larges et plus petits filetages. Pour déterminer le type d’anneau nécessaire à votre application, commencez toujours avec la taille du filtre se connectant à votre objectif et comparez le à la taille de filtre que vous souhaitez adapter. Choississez une bague ascendante si la taille du filtre de l’objectif est plus petite que la taille du filtre que vous désirez adapter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer