Produit ajouté au panier

Adaptateur à Filtre, Filetage M43,0 x 0,75

Filter Thread Step Adapter

×
Stock #66-937 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Qté 1+
€42,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Filetage & montage

Filetage:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M43 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Compatible avec des Filetages Allant de M25.5 à M46
  • Faces du Prisme sont Traitées AR alors que les Faces sur le Côté sont Dépolies et Noircies

Cet Adaptateur à Angle Droit possède une conception à prisme et d'une monture M46 qui s'adapte facilement aux objectifs avec des filetages allant de M25.5 à M43 à l'aide d'une bague adaptatrice (vendu séparément). Il est complètement ajustable sur un angle de 360° et inclut un écrou de blocage permettant le positionnement de l'assemblée.