TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €206,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Idéales pour les applications d'orientation du faisceau, les Montures Optiques Réglables TECHSPEC® du Système de Cage Optique, sont utilisées pour intégrer toute une variété de composants optiques dans un Système de Cage Optique TECHSPEC®. Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm standard , ces montures optiques utilisent des vis de réglage qui permettent de fixer les composants optiques existants, assurant ainsi la stabilité et l'ajustement nécessaires pour un alignement optique de précision. La Monture Cinématique #85-695 de 25,4 mm dispose d'une ouverture utile de 12,7 mm et peut être couplée à #85-699 une monture de lame séparatrice à 45°.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®