| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €442,00 prix unitaire |
| Qté 6-9 | €398,10 prix unitaire |
| Qté 10-19 | €376,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont utilisées pour éliminer la réflexion de la lumière dans les applications où le revêtement direct des pièces n'est pas pratique, notamment l'emballage optique, les dispositifs et plates-formes laser, les systèmes IR ou le contrôle thermique passif. Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar possèdent une émission élevée à faible réflexion, un faible dégazage, une excellente biocompatibilité, large plage de température de fonctionnement et peuvent être utilisées dans les salles blanches de classe 1. Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont proposées pré-découpées ou dans de grands formats pour se personnaliser à votre demande.
Les Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar sont proposées en Métal Velvet™ (traitement diffus sur aluminium), Spectral Black™ (traitement semi-spéculaire sur aluminium), MaxiBlack™ (traitement diffus sur polyimide) ou Lambertian Black™ (traitement diffus sur acier inoxydable). Metal Velvet offre une meilleure absorption de la lumière tandis que Spectral Black est plus durable et que Lambertian Black est plus performant aux angles rasants. Maxiblack, en plus d'être durable et flexible, est non conducteur et peut être utilisé dans des applications qui nécessitent des matériaux absorbant la lumière sans conductivité électrique.
Remarque : Le métal Velvet a une faible résistance à l'abrasion et tout contact avec la surface doit être évité sans équipement approprié.
| Product Type | Metal Velvet™ | Lambertian Black™ | MaxiBlack™ | Spectral Black™ | Hexa-Black™ |
| Key Features | Low reflectance of ~1% | High absorption at grazing angles | Thin polyimide, nonconductive substrate | Semi-specular finish | Ultra-high absorption at grazing angles |
| Substrate Material | Aluminum | Stainless Steel | Polyimide (Kapton) | Aluminum | Aluminum Honeycomb |
| Substrate Thickness | 120µm | 100µm | 75µm | 130µm | 2mm |
| Appearance | Diffusive | Highly Diffusive | Diffusive | Specular | Diffusive 3D Structure |
| Typical Spectral Range | EUV - FIR | EUV - FIR | UV - MWIR | VIS - MWIR | EUV - FIR |
| AOI Range | 0 - 60° | 0 - 80° | 0 - 60° | 0 - 45o | 0 - 88° |
| Reflectance @ 0° AOI | ~1% | ~1.5% | ~2.5% | ~2% | ~1.5% |
| Abrasion Resistance | Light | Moderate to High | Moderate | Moderate | Moderate |
| Cleanliness | Class 10000 - ISO 7 | Class 100 - ISO 5 | Class 100 - ISO 5 | Class 100 - ISO 5 | Class 10000 - ISO 7 |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®