| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €633,45 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Notre Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux de précision figure un roulement à billes, un mouvement d'objectif sur rail inoxydable et un contrôleur micrométrique. La monture accepte des sténopés standards de diamètre 3/8" (9,5 mm) et est ajustable grâce à deux vis moletées pour le réglage en X et Y. Cette assemblée est, de plus, montée sur une table inclinée qui possède un ajustement biaxial X - Y via deux molettes. Un filetage 1/4 - 20 sur la base permet la connexion de la plateforme sur toute tige ou tout autre équipement de positionnement.
Remarque : Le filtre spatial n’opére pas avec l’objectif 5,5 mm. La Monture d'Ajustement pour Filtres Spatiaux est uniquement compatible avec les objectifs suivants : DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), et le JIS Achromatique 10X.
| Pinhole Diameter (μm) | ||
| Input Beam Diameter (mm) | Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm) | |
| 4X/31.04 | 10X/17.13 | |
| 0.96 | 35μm | 20μm |
| 0.81 | 50μm | 25μm |
| 0.75 | 50μm | 25μm |
| 0.70 | 50μm | 25μm |
| 0.68 | 50μm | 25μm |
| 0.63 | 50μm | 35μm |
| 0.48 | 50μm | 35μm |