Produit ajouté au panier

Platine à Entraînement par Vis-Mère de Petite Taille, Axe X-Y-Z

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290
×
Stock #36-037 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Qté 1-9
€650,00
Qté 10+
€575,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X-Y-Z)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
24 x 30
Course (mm):
10 (±5)
Filetage au Centre:
5.8mm Thru
Construction:
Brass
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
1.2
Poids (kg):
0.34

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(6) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

Les Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou sont parfaits pour divers besoins de positionnement qui nécessitent des capacités de charge élevées. Chaque plateau comporte un actionnement à vis écrou et des molettes de verrouillage qui garantissent la position du plateau. Une platine adaptatrice supérieure (#58-290) est disponible pour les grands modèles de filetage M6 et ¼-20, de manière à accepter directement les tiges ou les supports de tige. Les grands modèles disposent d'une plaque de base en aluminium pour une intégration facile.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice pour Plateaux Métriques avec Espacement des Trous de 32 mm #58-290 €47,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

View Now

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Glissière à roulement à billes

Platine à roulement à billes

Rapport d'entraînement

Fine Screw Drive

Planéité

Répétabilité de position

Répétabilité

Battement axial

Précision de la ligne droite

Rectitude

Capacité de poussée

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer