Produit ajouté au panier

Platine à Entraînement par Vis-Mère de Petite Taille, Axe X

×
Stock #36-035 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,57
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €225,57 prix unitaire
Qté 10+ €198,79 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
24 x 30
Course (mm):
10 (±5)
Filetage au Centre:
5.8mm Thru
Construction:
Brass
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
3.5
Poids (kg):
0.11

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(6) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

Les Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou sont parfaits pour divers besoins de positionnement qui nécessitent des capacités de charge élevées. Chaque plateau comporte un actionnement à vis écrou et des molettes de verrouillage qui garantissent la position du plateau. Une platine adaptatrice supérieure (#58-290) est disponible pour les grands modèles de filetage M6 et ¼-20, de manière à accepter directement les tiges ou les supports de tige. Les grands modèles disposent d'une plaque de base en aluminium pour une intégration facile.