Produit ajouté au panier

Adaptateur de Connecteur SMA (SMA-SMA)

SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745

×
Stock #90-745 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €20,00 prix unitaire
Qté 5+ €18,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA-SMA

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.
  • Connecteurs femelles aux deux extrémités
  • Étendent la longueur du connecteur de fibre
  • Construction en laiton

Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre sont disponibles pour les connexions FC, FC ou FC-SMA.  Les adaptateurs FC peuvent être utilisés avec des fibres monomodes et multimodes. Les adaptateurs SMA ne peuvent être utilisés qu'avec des fibres multimodes. Les Adaptateurs de Connecteurs de Fibre sont des adaptateurs de type réceptacle conçus pour étendre la longueur du câble en reliant deux Fibres Optiques Multimode avec Connecteurs ensemble avec une faible perte de couplage. Ces adaptateurs en laiton sont conçus avec des connecteurs femelles aux deux extrémités.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer