Produit ajouté au panier

Monture Optique pour Tube SM1, 9 mm

×
Stock #36-432 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,78
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €26,78 prix unitaire
Qté 6+ €25,24 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular
Tube System Compatibility:
SM Tube System

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur min. des optiques compatibles:
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.50
Ouverture Utile CA (mm):
8
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
9

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Compatibles avec tout tube de lentilles fileté SM1
  • Monture pour composants optiques d'un diamètre de 5 mm à 19,05 mm
  • Montage direct pour un assemblage facile

Les Montures à Insertion Directe pour Tubes de Lentilles SM permettent d'intégrer facilement de nombreuses lentilles de diamètre standard dans les systèmes de tube SM1. Avec un diamètre extérieur commun de 25,4 mm, la conception de la monture garantit que les lentilles sont bien centrées lorsqu'ils sont introduites dans les tubes de lentilles à filetage SM1. Ces montures permettent d'étendre la capacité de diamètre de montage de n'importe quel système de tube de lentilles fileté SM1, en passant des optiques de diamètre 25,0/25,4 mm aux optiques de diamètre 5 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm et 19,05 mm. Les Montures à Insertion Directe pour Tubes de Lentilles SM sont compatibles avec tous les tubes d'objectif SM1, ce qui fait de ces montures un complément essentiel à toute configuration de système de laboratoire ou OEM.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer