Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Base coulissante perpendiculaire 2" x 3"

×
Stock #52-083 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,25
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €25,25 prix unitaire
Qté 10+ €22,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
76.20
Largeur (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
  • Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
  • Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0

Les Bases à Fentes 2" x 3" TECHSPEC® sont des surfaces de montage polyvalentes pour les applications sur table de laboratoire et rails optiques. Trois trous de 6,4 mm lamés, idéaux pour matériel de ¼”-20 permettent de monter directement des tiges ou des supports de tiges et peuvent également accueillir divers autres composants optomécaniques. Les platines sont idéales pour ajouter une polyvalence et une capacité de réglage supplémentaires à un système optique de table. Les Bases à Fentes Parallèles 2" x 3" TECHSPEC® sont disponibles en configurations coulissantes standard ou orthogonales, permettant un ajustement le long de l'axe optique, ou orthogonalement.