Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit d’Objectifs SilverTL à Faible Grossissement

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL® Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL® Telecentric Lenses
×
Stock #29-138 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.200,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.200,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
0.50X Silver Series: 63-074
0.40X Silver Series: 56-677
0.25X Silver Series: 56-676
0.16X Silver Series: 56-675

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
0.50X Silver Series: 120
0.40X Silver Series: 103
0.25X Silver Series: 160
0.16X Silver Series: 177
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22

Capteur

Taille maximale du capteur:
0.50X Silver Series: 1/1.8"
0.40X Silver Series: 1/1.8"
0.25X Silver Series: 1/2"
0.16X Silver Series: 1/2"

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
  • Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
  • TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL

Les Kits d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® fournissent des ensembles d’objectifs d'imagerie TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces kits offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des objectifs télécentriques, notamment dans les domaines de la vision industrielle, de la métrologie, de l'inspection automobile et électronique, de la mesure et de la calibration. Les Kits d’Objectifs d’Imagerie Télécentriques TECHSPEC® offrent différentes sélections de grossissements et de distances de travail dans les gammes de produits. Les objectifs TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés. 

  • SilverTL : Objectifs télécentrique, pour la métrologie et la calibration
  • VariMagTL : Objectifs télécentriques a grossissement variable, grossissement verrouillable par une vis de blocage
  • CompactTL: Objectifs télécentriques compacts à monture C pour la vision industrielle, les sols d'usine et les lignes d'assemblage        
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer