Produit ajouté au panier

Objectif de Balayage F-Theta Sill Optics, FL de 163 mm, Zone de Balayage de 102 x 102 mm, 532 + 1064 nm, S4LFT1163-081

Sill Optics F-Theta Lenses

Sill Optics F-Theta Lenses

×
Stock #70-153 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.970,00
Qté 1+
€3.970,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Distance Focale FL (mm):
163.00
Numéro de Modèle:
S4LFT1163-081
Diamètre Max. (mm):
106.00
Angle Balayé (°):
±25.30
Champ Balayé (mm):
102.0 x 102.0
Filetage:
M85 x 1.0
Télécentricité (°):
12.7
Transmission (%):
>96
Type:
F-Theta Lens
Distance de Travail (mm):
159.90
Spécification du Traitement:
532nm R < 0.25% + 1064nm R < 0.20%
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
532, 1064
Distance de Flange (mm):
214.5 (@1064) 215.4 (@532)
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
20.08 (@1064) 13.25 (@532)
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
12.00
Longueur Maximum (mm):
82.50
Seuil de dommages, pulsé:
2.5 J/cm2 per 1ns pulse at 50Hz
Seuil de dommages, CW:
2.5 MW/cm2
Poids (kg):
1.30

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longueur d'onde de conception multispectrale de 532 nm et 1064 nm
  • Grand champ de balayage de 102 mm x 102 mm et distance focale de 163 mm
  • Seuils de dommage élevés et erreurs de télécentricité faibles
  • GalvanomètresExpanseurs de Faisceau et Sources Laser également disponibles

Les Objectifs F-Theta Multispectraux Sill Optics sont des objectifs de haute qualité, idéaux pour l'inspection agricole, la microscopie confocale et les applications de recherche environnementale. Cet objectif F-Theta offre une distance focale de 163 mm et un grand champ de balayage de 102 mm (X) x 102 mm (Y). Corrigé pour la longueur d'onde fondamentale du Nd:YAG de 1064 nm et la longueur d'onde de la seconde harmonique de 532 nm, cet objectif est doté d'un filetage de montage commun pour une intégration facile dans les systèmes à galvos. Les Objectifs F-Theta Multispectraux Sill Optics présentent un seuil de dommage élevé de 2,5 J/cm² (1ns, 50 Hz) pour les lasers pulsés et de 2,5 MW/cm² pour les lasers à ondes continues (CW).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer