Produit ajouté au panier

Capteur de Puissance Laser Portable à Écran Tactile à Base de Silicium

Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514

×
Stock #34-514 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.725,00
Qté 1+
€1.725,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Profondeur (mm):
15.0
Puissance Max. (mW):
36 (attenuator Off)
300 (attenuator On)
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
100.00
Temps de Réponse (s):
0.2
Type of Display:
Touch screen color LCD
Précision (%):
7.00
Power Range:
0.3 nW - 36 mW @ 980nm (attenuator Off)
3 nW - 300 mW @ 980nm (attenuator On)
Gamme Spectrale:
320 - 1100nm (attenuator Off)
400 - 1100nm (attenuator On)
Taille de Capteur Max. (mm):
10 x 10
Puissance Équivalente de Bruit (pW):
10 @ 980nm
Mounting Hole for Screw:
8-32 threaded (x1)

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
212.00
Poids (g):
150.00
Largeur (mm):
41.00

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
320 - 1100

Performance

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
17

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
USB Rechargeable Battery

Additional Info

Remarque:
USB Port Available for Data Transfer

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Petit Format Portable avec Écran Tactile
  • Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
  • Seuil de Dommages Élevé
  • Batterie Rechargeable par USB

Les Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile comprennent des écrans LCD avec des commandes d’écran tactile, la capacité d’ajuster la longueur d’onde, la luminosité et l’orientation de l’écran, et un affichage min/max. Disponibles en deux versions, une comme capteur à base de silicium et l’autre comme absorbeur, ces capteurs de puissance portables peuvent transférer les données à un ordinateur par un port mini-USB pour l’enregistrement de données. Le modèle de capteur au silicium (#34-514) est composé de corps pliable avec un blocage à 90 degrés, offrant la capacité unique d’être placé sur une table optique sans montage lorsqu’il est orienté à 90 degrés. Si la hauteur du faisceau est de 78 mm au dessus de la table optique, vous pouvez simplement placer le capteur de puissance replié directement sur la table. Les deux modèles de Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile ont des trous de montage 8-32 pour le montage sur table ainsi qu'une batterie rechargeable.

Remarque : Câble mini-USB non inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer