| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.256,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Nos obturateurs à conduction motorisée procurent des expositions rapides et précises et sont idéaux pour des applications de microscopie et de vision industrielle. Le contrôleur permet un contrôle programmable sur le temps d’exposition et le délai entre le trigger et l’ouverture de l’obturateur. Le contrôleur contient un interrupteur à trois positions, permettant l’obturateur d’ouvrir et de fermer manuellement ou d’être contrôlé à distance. Entrées RS-232, USB et TTL peuvent être utilisées pour un contrôle à distance. Une sortie TTL localisée sur le panneau arrière du contrôleur permet l’accumulation du signal d’entrée du trigger à un autre composant. Le logiciel permet la sélection des trois modes d’opération : Mode à ouverture variable (densité neutre), rapide ou lente. L’obturateur peut être configuré pour fermer et ré-ouvrir répétitivement ou former une boucle pour un nombre spécifique de cycles. L’obturateur consiste d’une simple lame en aluminium. L’obturateur 25 mm peut être soit monté par son filetage de Monture C ou via le trou 8-32 sur la base. L’obturateur 35 mm utilise un filetage de Monture T.