Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux VisiLED SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément.

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément. SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
Stock #16-789 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.590,00
Qté 1+
€1.590,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Irradiance:
UV: 160 W/m2
White: 100 klx at 75mm

Product Details

Numéro de Modèle:
400.200
Nombre de LEDs:
40 White, 40 UV
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
SCHOTT
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Variable

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
25
Diamètre Interne (mm):
66
Diamètre Externe (mm):
114

Optical Properties

Couleur:
UV
Distance de Travail (mm):
50 - 135
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
340 - 420 (UV)
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
375.00 (UV)

Performance

Durée de Vie LED (heures):
White: >50,000
UV: >1,000

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
21-24 DC
Alimentation d'Énergie:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: N/A
China: N/A

Threading & Mounting

Filetage:
M4 x 40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)

Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT pour stéréomicroscopes offrent un éclairage en champ clair pour les applications visibles et UV. La lumière blanche homogène permet d'afficher les échantillons en couleur naturelle, tandis que l'excitation UV révèle des parties de l'échantillon auparavant invisibles par fluorescence. Le contrôleur SCHOTT MC 1100 permet de basculer facilement entre les deux modes d'éclairage et de contrôler l'intensité et la direction de l'éclairage.

Les anneaux lumineux VisiLED offrent un éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste, avec un dissipateur thermique bien conçu permettant une luminosité maximale et une longue durée de vie. En combinaison avec des accessoires tels que des diffuseurs, des ensembles de polarisation et des anneaux adaptateurs, plusieurs modes d'éclairage sont possibles. Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans les sciences médico-légales et les sciences de la vie, les traitements industriels et la détection de fissures structurelles.

Remarque : Une alimentation électrique, un cordon d'alimentation et le contrôleur sont nécessaires et vendus séparément. Compatibilité uniquement avec le contrôleur SCHOTT MC 1100. Un filtre de protection contre les UV est inclus.

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer