Produit ajouté au panier

Guide de Lumière Schott à Col de Cygne Unique, 4,5 mm

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #72-137 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €205,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
154.101
Fabricant:
SCHOTT
Géométrie:
Spot Light

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
600.00
Diamètre de Pointe (mm):
6mm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.