Produit ajouté au panier

Plaque Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT RG645, 165 x 165 mm, 4,5 mm d’Épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components

SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)

SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification) SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)
×
Stock #16-934 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€287,37
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €287,37 prix unitaire
Qté 11-25 €252,35 prix unitaire
Qté 26-49 €239,99 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Longueur (mm):
165.00
Épaisseur (mm):
4.50 ±0.5
Largeur (mm):
165.00
Bords:
Break Edges

Propriétés optiques

Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Indice de Réfraction (nd):
1.52
Longueur d'Onde:
VIS
Facteur de Réflexion Pd:
0.92

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.65
Température de Transformation (°C):
519

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont des plaques de verre coloré non polies utilisées comme matière première pour fabriquer les Filtres en Verre Coloré SCHOTT. Avec des dimensions standard allant jusqu'à 165 x 165 mm, ces plaques peuvent être coupées, meulées et polies pour répondre aux exigences d'une large gamme de tailles de filtres. Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont disponibles dans tous les types de verre SCHOTT, y compris les filtres passe-bas (anticaloriques), passe-haut, passe-bande et à densité neutre. Pour en savoir plus sur la façon dont nos filtres optiques en verre coloré sur mesure peuvent être utilisés pour votre application, consultez notre page sur les Capacités.

Quote Your Size

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer