Produit ajouté au panier

Plaque Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT RG1000, 165 x 165 mm, 4,5 mm d’Épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components

SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)

×
Stock #16-018 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,20 €268,00
Qté 1-10
€107,20 €268,00
Qté 11+
€94,40 €236,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Densité (g/cm3):
2.73
Numéro de Verre/Filtre:
Longueur (mm):
165.00
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Black
Indice de Réfraction nd:
1.54
Température de Transformation (°C):
476
Épaisseur (mm):
4.50 ±0.5
Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde:
IR
Largeur (mm):
165.00
Bords:
Break Edges
Facteur de Réflexion Pd:
0.91

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont des plaques de verre coloré non polies utilisées comme matière première pour fabriquer les Filtres en Verre Coloré SCHOTT. Avec des dimensions standard allant jusqu'à 165 x 165 mm, ces plaques peuvent être coupées, meulées et polies pour répondre aux exigences d'une large gamme de tailles de filtres. Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont disponibles dans tous les types de verre SCHOTT, y compris les filtres passe-bas (anticaloriques), passe-haut, passe-bande et à densité neutre. Pour en savoir plus sur la façon dont nos filtres optiques en verre coloré sur mesure peuvent être utilisés pour votre application, consultez notre page sur les Capacités.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer