Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant ND SCHOTT NG4, OD 0,4, 12,5 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #16-723 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Qté 1-10
€27,00
Qté 11+
€24,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
0.70
Tolérance Épaisseur (mm):
(nominal)
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.4 ±0.03 @ 546nm
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
39.81 ±2.39% @ 546nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
483

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont constitués de verres de type NG4, NG9 ou NG11 SCHOTT et assurent une atténuation uniforme de la lumière par absorption dans le spectre visible. Ces filtres sont fabriqués pour atteindre une densité optique spécifiée, allant de 0,15 à 5,0, afin de simplifier l'intégration dans les systèmes optiques. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont disponibles dans une taille standard de 50 x 50 mm et plusieurs filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm ainsi que des densités optiques ou des valeurs de transmission personnalisées pour des longueurs d'onde spécifiques sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de Fabrication de filtres en verre coloré. Des Filtres en Verre Gris SCHOTT NG sont également disponibles.

Chaque lot de filtres est mesuré et l'épaisseur est ajustée pour atteindre la valeur de transmission spécifiée à 546 nm. Les variations de performance des lots de filtres peuvent entraîner des variations de l'épaisseur nominale ; cependant, les variations de transmission entre les lots seront minimes.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

 

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 12,5 mm de dia. (14 filtres) #15-094 €276,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 25 mm de dia. (14 filtres) #15-095 €510,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 50 x 50 mm (14 filtres) #15-096 €1.090,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Quote Your Size

Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Numéro de verre
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Délais moyens de livraison : 3-4 semaines
Tolérances standards de fabrication:
Longueur des bords et diamètre +/-0,2 mm
Épaisseur Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm
Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm
Qualité de surface 60 – 40
Précision de surface ≤8 ondes
Parallélisme 3 arcmin
Ouverture utile 3 arcmin
Bords & inclinaisons Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3),
pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6)

Qualité de surface selon DIN ISO 10110 :
Qualité de polissage P2
Défauts 5/3 x 0,63
Tous les bords sont usinés
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT :
BG Verres bleus, bleu-vert et multibandes
GG Verres presque incolores à jaune, transmission IR
KG Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR
NG Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible
OG Verres orange, transmission IR
RG Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR
UG Verres noirs et bleus, transmission UV
VG Verres verts
WG Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique
 

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00