Produit ajouté au panier

Filtre ND SCHOTT NG11, OD 0,3, 785 nm, 50 x 50 mm

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #21-376 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€193,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €193,00 prix unitaire
Qté 10-25 €173,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Ouverture Utile CA (mm):
48.5 x 48.5
Épaisseur (mm):
2.15 (nominal)
Parallélisme (arcmin):
≤3
Bords:
Fine Ground
Biseau:
0.5 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.3 ±0.007 at Calibrated Wavelength
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
50.12 ±1.62 at Calibrated Wavelength

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
481

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11

Les Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT sont testés et calibrés avec une tolérance de densité optique précise à 405 nm, 633 nm ou 785 nm. Fabriqués en verre SCHOTT NG3, NG4, NG5, NG9 ou NG11, les filtres sont idéaux pour fournir une atténuation précise aux longueurs d'onde laser courantes.   Disponibles dans des densités optiques allant de 0,3 à 3,0, ces filtres peuvent être intégrés dans une variété de systèmes optiques et d'expériences. Les Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT sont disponibles dans une taille standard de 50 x 50 mm et plusieurs filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Un certificat de calibration référençant la valeur mesurée est inclus avec chaque filtre. La valeur OD mesurée pour chaque filtre à la longueur d'onde spécifiée est mentionnée sur l'emballage.

Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Filtre Calibré à Densité Neutre (ND) SCHOTT de taille personnalisée.

Quote Your Size

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer