Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux Plus EasyLED SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components

SCHOTT EasyLED Ring Light Plus

×
Stock #15-906 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €775,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
>50,000
Numéro de Modèle:
600.300
Contrôle d'Intensité:
Yes
Nombre de LEDs:
48
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
SCHOTT
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
66
Diamètre Externe (mm):
114

Propriétés optiques

Couleur:
White
Distance de Travail (mm):
50 - 130

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
12 DC
Alimentation d'Énergie:
Power supply included. If additional power supplies are required, see #15-907

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie

L’Éclairage Série EasyLED SCHOTT est un système d'éclairage compact avec des contrôleurs intégrés qui permettent un réglage continu de l'intensité. Ces éclairages sont disponibles sous forme d'anneaux lumineux, de rétroéclairages ou de spots, et des accessoires sont disponibles pour intégrer chaque type d'éclairage dans les systèmes de microscopie. Les Anneaux Lumineux EasyLED offrent un éclairage homogène et sans ombre, tandis que les Anneaux Lumineux Plus disposent également de segments LED contrôlables pour un meilleur réglage du contraste. Les Rétroéclairages EasyLED sont conçus pour s'adapter aux statifs de microscope courants de 84 à 180 mm de diamètre et fournissent un éclairage uniforme sur leur grande surface active de 50 mm de diamètre. Les Spots Lumineux EasyLED peuvent être montés sur n'importe quel statif de microscope pour faciliter l'intégration dans les systèmes de microscopie existants et sont disponibles avec un ou deux spots réglables. Les Éclairages Série EasyLED SCHOTT sont un remplacement idéal des sources de lumière froide conventionnelles utilisant des fibres optiques dans les applications de vision industrielle ou de microscopie.