Produit ajouté au panier

Objectif Monture F, Schneider 100mm, Distance de Travail Courte

×
Stock #85-189 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.786,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.786,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses
Remarque:
Optimized Working Distance: 644 - 2046mm
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
93.70
Diamètre Max. (mm):
60.0
Diamètre Externe (mm):
60
Poids (g):
463.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.0

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
216.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
20.4°
Cercle Image Max. (mm):
43.30
Distance Focale FL (mm):
100.00
Distance de Travail (mm):
421 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Distorsion (%):
<0.5
Traitement:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Capteur

Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)
Pixel Size (μm):
6.20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43.0 x 0.75
Monture:
F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distance focale de 28 mm à 100 mm

Adaptés à l'inspection de surface et aux applications de balayage linéaire, les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider offrent une faible distorsion et une performance uniforme sur l'ensemble du plan focal. Présentant une focalisation et un iris verrouillables, ces objectifs ont une correction optique adaptée à une gamme de longueur d'onde de 400 – 1000 nm. Ils peuvent couvrir des capteurs au format pouvant atteindre 35 mm (soit une diagonale de 43,3 mm). Les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider ont une tolérance élevée pour éliminer l'inclinaison au plan image, procurant ainsi des résultats précis et reproductibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer