Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Montage Diaphragmes Iris Monture S

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrel

×
Stock #11-151 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€211,15
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €211,15 prix unitaire
Qté 5-9 €186,22 prix unitaire
Qté 10-25 €171,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Iris Diaphragm

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
12.0
Longueur Totale (mm):
15.0
Diamètre Externe (mm):
17.0
Ouverture Utile CA (mm):
0.7 - 5.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
S-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ouvertures variables pour les systèmes de monture C, S et T
  • Un filetage mâle et femelle aux extrémités opposées pour une intégration facile
  • Ajustement par bague rotative ou levier pour un contrôle de précision 

Les Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T sont dotés de diaphragmes d'iris qui permettent de contrôler avec précision l'ouverture interne d'un système. Grâce à des filetages mâles et femelles, ces montures peuvent être placées n'importe où dans un système de monture C, S ou T. Les ouvertures peuvent être ajustées par une bague rotative pour la version de monture C, par un levier de 4 mm pour la version de monture S et par un levier de 5 mm pour la version de monture T. Les Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T TECHSPEC ajoutent respectivement 12 mm, 12 mm et 18 mm à la longueur du système. Ces montures sont idéales pour contrôler le f/#, l’ouverture du diaphragme et le débit énergétique global d'un système de monture C, S ou T.

REMARQUE : Les plans de l'iris se trouvent à environ 15 mm, 8 mm et 12 mm des extrémités femelles des montures de diaphragme à iris de monture C, S et T respectivement.