Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°
Les Montures de Prismes Impériales comprennent une tige en acier et un bras en aluminium anodisé qui éliminent les obstacles se trouvant sur le chemin optique tout en conservant une position sécurisée sur l’optique. Convenant parfaitement à des prismes et des cubes séparateurs d’une hauteur maximale de 55 mm, cette monture de prisme dispose d’un collier en V fabriqué à partir d’un Delrin® résistant aux rayures pour empêcher d’endommager l’optique. Ce support est également disponible sous forme d’assemblage complet assorti de la Monture Optique Rotative, permettant une fine rotation manuelle de 360° du prisme. Les Montures de Prismes Impériales sont dotées d'un bouton de blocage permettent de conserver une position sécurisée du prisme pour ainsi augmenter la reproductibilité de son usage.
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.