Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Assemblage de Support de Tige à Angle Droit

#88-560, Right Angle Post Mount Assembly

×
Stock #88-560 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,50
Qté 1-9
€78,50
Qté 10+
€73,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Contenu du Coffret:
Function:
Assembly

Propriétés physiques et mécaniques

Post Clamp Size (mm):
12.7 - 12.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
  • Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
  • Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
  • Construction en Aluminium

Les Porte-Tiges à Angle DroitTECHSPEC® sont des blocs d'assemblage de base pour systèmes optiques. Ces fixations sont utilisées pour monter deux de nos tiges en acier inoxydable 0,5" à 90° de chacune d’entre elles. Les tiges sont maintenues en place via deux écrous ¼-20. La conception robuste procure un positionnement stable et sécurisé pour des systèmes étroitement espacés. Les Porte-Tiges à Angle Droit TECHSPEC® sont fabriquées en aluminium anodisé. Des options de porte-tiges fixes, de kit de porte-tiges fixes ou de portes-tiges rotatifs sont disponibles.