Produit ajouté au panier

Plaque de Verre de Remplacement pour #85-347

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×
Stock #43-727 Fin de Série 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,28
Prix sur Quantité
Qté 1+ €11,28 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Imaging System Base

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Bases du Système d'Imagerie sont disponibles pour construire des systèmes d'imagerie à l’aide de nos tiges de montage de 0,75" (19,05 mm) de diamètre et 16 TPI. La grande plateforme de la station de travail et la petite base de plateforme disposent d'un pied en sorbothane permettant de réduire les vibrations indésirables. La base circulaire dispose d'un poids supplémentaire pour une meilleure stabilité. La Platine Adaptatrice Universelle dispose de fentes permettant de la monter facilement aux tables optiques. Les Bases de Systèmes d'Imagerie sont disponibles pour une variété de besoins de montage et de construction de systèmes.