Produit ajouté au panier

Filtre Fluorescent Rouge (R7), Diamètre de 12,5mm

×
Stock #84-883 Fin de Série 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€191,58
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €191,58 prix unitaire
Qté 10-25 €168,92 prix unitaire
Qté 26-49 €159,65 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 ±0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10

Propriétés optiques

Numéro de Verre/Filtre:
R7
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Indice de Réfraction (nd):
1.645
Pic d'Émission (nm):
610.00
Bande d'Excitation (nm):
200 - 420
Pic d'Excitation (nm):
365.00

Performances

Sensibilité Min.:
~1µW/cm2

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
594.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées

Les Filtres de Fluorescence en Verre absorbent l’énergie UV (pic d’absorption à 365 nm) et ré-émettent la lumière dans le spectre visible. Apparaissant incolores lorsqu'ils ne sont pas exposés à la lumière UV, ces filtres sont disponibles avec des couleurs d'émission rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette. Une sensibilité aussi faible que ~1 µW/cm2 permet à ces filtres de transformer des sources UV faibles en lumière visible détectable. Les Filtres de Fluorescence en Verre sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, la détection et la caractérisation des lasers excimère, et comme matériel de test standard pour les caractéristiques de fluorescence.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.