Produit ajouté au panier

1" Illuminateur LED à Axe Diffus, Rouge

See More by Advanced Illumination

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
Stock #36-552 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€685,00
Qté 1+
€685,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Taille d'Ouverture:
~1.1"x 1.1"

Product Details

Numéro de Modèle:
DL225-025625IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Diffuse Axial
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
106 L x 33 W x 36 T
Poids (g):
187.89

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
25

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Illumination Diffuse Puissante et Uniforme sur le Champ de Vision
  • Modèle de Dissipateur Thermique Unique
  • Séparateur de Faisceau Interne Parfait pour l'inspection d'Objets très réfléchissants

Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illuminationsont idéaux pour l'inspection d'optiques à haute reflectivité. Ces illuminateurs coaxiaux offre une illumination stable sur les le champ de vision. L'intensité des LED peut être modulée grâce à un potentiomètre intégré. Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination offrent des performances hors vibration et facilement montables grâce à des filetages M6.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer