Produit ajouté au panier

Polariseur Wollaston Quartz

×
Stock #68-820 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€660,00
Qté 1+
€660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Diamètre (mm):
25.40
Rapport d'Extinction:
20,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Longueur (mm):
28.00
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Crystalline Wollaston Polarizer
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Séparation de Faisceau (°):
2 - 3
2 @ 1064nm
Housing:
Black Anodized Aluminum
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Angle de Séparation (°):
2 - 3 (2±0.1@1064nm)

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Gammes de l'UV à l'infrarouge proposées
  • Large déviation des rayons ordinaires et extraordinaires
  • Polariseurs Rochon également disponibles

Les Polariseurs Wollaston se composent de deux prismes biréfringents à angle droit collés ensemble, de façon à ce que leurs axes optiques soient perpendiculaires l’un à l’autre. Lorsqu’un faisceau passe à travers le polariseur une déviation symétrique entre le faisceau ordinaire et le faisceau extraordinaire est créée. Les faisceaux conséquents sont dans un état de polarisation linéaire orthogonal et possèdent la même intensité ainsi qu’une large déviation angulaire. L’utilisateur peut accéder aux deux rayons, l'ordinaire et l'extraordinaire, ce qui les rend parfaits en expérience de laboratoire.

Informations Techniques

Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length Separation Angle α (°)
#68-820 25.4mm 10.0mm 28.0mm 2 - 3 (2 @ 1064nm)
#68-821 25.4mm 10.0mm 18.0mm 16.7 - 22.5 (19 @ 980nm)
#68-822 25.4mm 10.0mm 18.0mm 19.6 - 23.3 (20 @ 1550nm)
#68-823 25.4mm 10.0mm 18.0mm 15 - 27 (16 @ 800nm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer