Produit ajouté au panier

Filtre de fluorescence violet (ICF-070), 25 mm de diamètre

×
Stock #21-171 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,00 €276,00
Qté 1-9
€69,00 €276,00
Qté 10+
€61,00 €244,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 ±0.25
Numéro de Verre/Filtre:
Isuzu ICF-070
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fluorescent Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Purple
Indice de Réfraction nd:
1.539
Température de Transformation (°C):
490.4
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Type:
Color Filter
Pic d'Émission (nm):
435
Bande d'Excitation (nm):
200 - 400
Pic d'Excitation (nm):
365.00
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.98
Sensibilité Min.:
~1µW/cm2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées

Les Filtres de Fluorescence en Verre absorbent l’énergie UV (pic d’absorption à 365 nm) et ré-émettent la lumière dans le spectre visible. Apparaissant incolores lorsqu'ils ne sont pas exposés à la lumière UV, ces filtres sont disponibles avec des couleurs d'émission rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette. Une sensibilité aussi faible que ~1 µW/cm2 permet à ces filtres de transformer des sources UV faibles en lumière visible détectable. Les Filtres de Fluorescence en Verre sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, la détection et la caractérisation des lasers excimère, et comme matériel de test standard pour les caractéristiques de fluorescence.

Emission curve of Fluorescent Glass Filters with an excitation wavelength of 365nm.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer