Produit ajouté au panier

Nettoyant Marin et Sport Purosol, Pulvérisateur de 2 onces (24 flacons compte-gouttes)

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764 Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765
×
Stock #11-767 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€512,00
Qté 1+
€512,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Taille (oz):
4.00 (24 Bottles)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Décompose et repousse les cristaux de sel
  • Idéal pour le nettoyage des composants optiques marins et médicaux
  • Non toxique, respectueux de l'environnement à 100 %

Le Nettoyant Marin et Sport Purosol™ est un produit respectueux de l'environnement, spécifiquement conçu pour le nettoyage d'optiques et d'équipements électriques utilisés en milieu marin ou salin. La formule contient une enzyme qui décompose et prévient la formation de cristaux de sel, ce qui permet de garder les composants optiques propres. La marine, la garde côtière et d'autres organisations maritimes utilisent le Nettoyant Marin et Sport Purosol™ sur leurs systèmes optiques qui sont constamment exposés aux embruns marins, à la poussière et à la saleté. Le Nettoyant Marin et Sport Purosol™ est idéal pour le nettoyage des systèmes optiques exposés à des solutions salines dans des applications médicales. Avec un pH neutre, ce nettoyant non toxique et hypoallergénique permet de nettoyer en toute sécurité des articles allant des lunettes de sécurité aux écrans radar.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer