Produit ajouté au panier

Procet 5G 30W POE+ injector

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-890 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Qté 1+
€65,00
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
  • Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
  • Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
  • Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
  • Protection IP67 avec tubes de lentille en option

Les Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) offrent des vitesses de transfert de données de 2,5GigE permettant des taux d’images élevés à des résolutions accrues. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) se caractérisent par une excellente gestion thermique avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Ces caméras sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'automobile, du contrôle des processus et de l'alimentation et des boissons.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C vers Monture S #23-979 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur #13-739 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur #13-742 €88,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur #13-740 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur #13-741 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur #13-743 €88,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Tube d'Objectif IP67, 59 mm de DI, 55,5 mm de longueur intérieure #17-079 €114,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Tube d'Objectif IP67, 59 mm de DI, 71,5 mm de longueur intérieure #17-080 €114,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Ethernet CAT6A M12-RJ45 IP67, 2 m (A) #23-983 €37,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP #23-999 €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Mâle-Ouvert M8 GPIO IP67, 15 m AMP (Recertifié 05-P) #23-999-RCD-05P Recertifié €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Vis de Protection M8 GPIO IP67 #13-753 €4,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
CARTE IOI PCIE 2,5 GIGABIT POE+ 4-CH #25-152 €289,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Procet 5G 30W POE+ injector #28-890 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas/Helios™2, prise américaine #18-364 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas, prise UE #18-365 €73,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 €16,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis