Produit ajouté au panier

Monture à Filetage M5 pour Diode Laser/Détecteur Premier

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

×
Stock #58-761 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1+
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour être utilisé avec les Diodes Laser Premier
  • Grand angle d'acceptation
  • Idéaux pour la détection de particules et la densitométrie

Conçu pour être utilisé avec le module diode laser ci-dessus, ces détecteurs ont un large angle d’acceptation de 160 degrés et d’un système d’amplification, le rendant très polyvalent pour des applications internes et externes. Détection de particule et densitométrie sont quelques utilisations possibles avec un tel détecteur. La monture optionnelle se compose d’un clapier avec une série de trous filetés pour une intégration à tout angle. Vous pouvez également retirer une partie du bâti ou un M12 s’y trouve pour le montage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer