Produit ajouté au panier

Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads

AC with Bare Leads HeNe Power Supply (#11-379, #11-380)

×
Stock #11-379 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€460,00
Qté 1+
€460,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Compatible Laser Models:
Puissance de Sortie (W):
5
Courant d'Entrée (A):
0.55/0.32
Compatible Laser Stock Number:
Features:
CDRH Delay (3-5 seconds)

Caractéristiques du produit

Type:
OEM
Numéro de Modèle:
L92 Series

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
4.25 x 3.30 x 1.20

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension de Sortie (V):
1250
Courant de Sortie (mA):
4
Connecteur:
High Voltage Alden Connector
Tension d'Entrée (V):
100/110/220 (AC)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
  • Stabilité améliorée
  • Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
  • Options de polarisation aléatoire ou linéaire

Les Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum disposent d'une conception proche-cathode brevetée qui offre une meilleure stabilité thermique et une meilleure stabilité de puissance, avec une conception de concentrateur de champ brevetée qui permet une rapide mise sous tension. En outre, ces lasers HeNe de Lumentum disposent de logements cylindriques alignés avec précision avec des têtes laser cylindriques, en plus de systèmes d'interconnexion électrique, de manière à simplifier l'intégration du système. La conception robuste de ces lasers est parfaite pour les applications les plus exigeantes. Ils sont parfaitement adaptés aux applications d'interférométrie et de métrologie. 

Remarque : Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993. Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer