| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €44,29 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
This Post Mount Adapter is used to mount a Free-Space Optical Isolator to a post via a M4 set screw. Two M4 screws are included with the adapter for mounting onto a Free-Space Optical Isolator clamp. One 8/32-M4 thread adapter set screw is included to accommodate Imperial posts. Isolator sold separately (clamp included).
Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.