Produit ajouté au panier

Analyseur de Contrainte Polarisé

×
Stock #34-521 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Qté 1+
€25,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Polarizing Film

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Black carrying case included.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfait pour l'Analyse d'un Schéma de Contrainte
  • Utile pour Tester la Dureté des Lentilles
  • Etui de Transport Inclus

Cet Analyseur de Contrainte Polarisé pratique et au format de poche, est parfait pour vérifier les modèles de contrainte dans les cristaux liquides, les plastiques et les pierres précieuses. L'analyseur de contrainte polarisé indique des signes de fracture et des défauts non visibles à l'œil nu ou avec de nombreuses loupes. De plus, cet analyseur est utile pour vérifier la dureté des lentilles car il fait ressortir le motif de la croix de Malte visible uniquement sur les lentilles correctement durcies. L'analyseur de contrainte mesure 3" sur 3" quand il est plié et 3" sur 6" quand il est ouvert. Un étui de transport noir est inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer