Produit ajouté au panier

Fibre Optique de Maintien de la Polarisation PANDA, 970-1550 nm, 5 m

×
Stock #72-902 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€119,00
Qté 1+
€119,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
PM

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre de la Gaine (μm):
125.0 ± 1.0
Longueur (m):
5
Diamètre du Coeur (μm):
5.5
Coating Diameter:
245.0 ± 15.0

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.12
Attenuation (dB/km):
≤ 2.5 dB/km @ 980 nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
970 - 1550
Mode Field Diameter (nm):
6.6 ± 0.5 @ 980 nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Options monomode et de maintien de la polarisation
  • Longueurs de 5, 10 et 20 m
  • Options de transmission de 450 nm à 1625 nm

Les Brins de Fibres Optiques Nus sont des fibres optiques à indice progressif gainées, sans revêtement de protection, fabriquées par Coherent et Corning pour permettre une intégration facile dans les systèmes à espace limité. Ces bobines de fibres permettent un accès direct au cœur, ce qui facilite les mesures et les connexions précises et permet de modifier les longueurs en fonction des besoins. Avec différentes gammes de longueurs d'onde couvrant les spectres VIS et IR, ces bobines de fibres couvrent un large éventail d'applications qui nécessitent des longueurs d'onde spécifiques et offrent des tolérances de coupure étroites. Les Brins de Fibres Optique Nus sont conçus avec des diamètres de cœur de 3,0 μm à 8,2 μm et des ouvertures numériques allant de 0,12 à 0,14.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer