Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir de Maintien de la Polarisation, 532 nm, AOI 45°, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur

Polarization Phase Maintaining Mirrors

Polarization Phase Maintaining Mirrors

×
Stock #26-868 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€212,18
Prix sur Quantité
Qté 1+ €212,18 prix unitaire
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
12.70
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur (mm):
6.35

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Polarization Maintaining (532nm)
Spécification du Traitement:
R avg S & P ≥ 99.90% @ 532 @ 45° AOI
R avg ≥ 99 % @ 510 – 550nm @ 45° AOI
R avg ≥ 80% @ 650nm @ 45° AOI
Planéité de Surface (P-V):
λ/8

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Préservent la polarisation circulaire incidente à un AOI de 45°
  • Jusqu'à 99,9% de réflexion à 532 ou 1064 nm et 80% à 650 nm pour l'alignement
  • Modèles de 12,7, 25,4 et 50,8 mm disponibles

Les Miroirs de Maintien de la Polarisation TECHSPEC préservent la direction de la polarisation circulaire lors de la réflexion à un angle d'incidence de 45°. Dotés d'un traitement laser standard en V de 532 ou 1064 nm, ces miroirs offrent une réflexion élevée de ≥99,9%. En outre, ces miroirs offrent une réflectivité ≥80% à 650 nm pour faciliter l'alignement du système. Les Miroirs de Maintien de la Polarisation TECHSPEC sont dotés de substrats en silice fondue et sont disponibles dans les diamètres standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm. Ces miroirs sont idéaux pour les applications qui utilisent et nécessitent la préservation de la polarisation circulaire, telles que l'usinage laser et l'interférométrie.

These polarization maintaining mirrors are especially well-suited for reflected beam paths in systems requiring critical polarization control. Their specialized dielectric coatings and surface quality help preserve the polarization state of incident light, supporting high-precision performance in applications such as interferometry, quantum optics, and polarization-sensitive laser systems. With high reflectivity across key wavelengths, they are ideal for free-space optical setups requiring consistent polarization alignment and beam fidelity.