Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome PoE 10GigE de Monture TFL/C Pixelink PL-X9524MG-T, 1,1", 20 MP

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
Stock #23-889 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.300,00
Qté 1+
€5.300,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-X Series
Numéro de Modèle:
PL-X9524MG-T

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
125 x 57 x 57
Poids (g):
560.0
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX530
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.2"
Résolution (MegaPixels):
24.00
Pixels (H x V):
5,328 x 4,608
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
14.6 x 12.6
Taux d'Image (fps):
43.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Not Specified
Machine Vision Standard:
10GigE Vision

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE)
Gamme Dynamique (dB):
70

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GiGE, USB 3.0, Micro-C
Alimentation d'Énergie:
PoE or USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware and Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M12 X-Coded (8-pin)

Threading & Mounting

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Monture:
TFL-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0°C to 50°C
Température de Stockage (°C):
-45°C to 85°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 7,0 à 24,0 mégapixels
  • Entièrement compatibles avec le logiciel de capture et le SDK de Pixelink

Les caméras Pixelink PL-X 10GigE, qui utilisent la toute dernière interface Gigabit Ethernet 10GBASE-T, sont capables d’offrir des transferts d'images fiables et de haute qualité à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m sur CAT6A. Ces caméras à obturateur global offrent une résolution d'image allant jusqu'à 24 MP avec des taux d’image allant jusqu'à 154 FPS grâce aux capteurs Sony Pregius de 2ème, 3ème et 4ème génération. En outre, ces caméras sont dotées d'une alimentation via Ethernet (PoE), d'un déclencheur via Ethernet (ToE) et d'une synchronisation d'horloge IEEE1588 (PTP), et sont entièrement compatibles avec le logiciel de capture et le SDK Pixelink. Les caméras Pixelink PL-X10GigE sont idéales pour la cartographie tridimensionnelle, la recherche analytique, les applications AR/VR, ainsi que l'inspection automatisée et l'imagerie des sciences de la vie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer