Produit ajouté au panier

Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M5DC-CYL

×
Stock #17-823 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.075,00
Qté 1+
€2.075,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Microscopy Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
M-Series
Numéro de Modèle:
M5DC-CYL

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
82.69 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g):
218.5
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX250
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.4 x 7.1
Taux d'Image (fps):
79.80
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
Gamme Dynamique (dB):
70

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
None
Synchronisation:
Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
None

Threading & Mounting

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
  • Logiciel de capture Pixelink® inclus
  • Facteur de forme compacte
  • Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option

Les Caméras de Microscope Pixelink® de la série M offrent des capacités d'imagerie rentables et de haute résolution pour la microscopie à fond clair et à fond noir. Ces caméras sont conçues pour capturer des images haute résolution allant jusqu'à 20 MP et sont disponibles avec différentes tailles de capteurs et taux d'images. Elles comprennent un câble USB 3.0 et le logiciel de capture Pixelink®, ce qui facilite leur intégration dans les systèmes de microscopie existants dans divers laboratoires. Le logiciel de microscopie μScope à trois niveaux (Essentials, Standard, Professional), disponible en option, offre des fonctionnalités avancées ciblées sur la microscopie et des outils de mesure tels que la mesure en direct, la capture à intervalles de temps et la comparaison d'images en direct. Les Caméras de Microscope Pixelink® M-Series sont idéales pour les applications exigeantes nécessitant une imagerie haute résolution et à faible bruit, notamment les sciences de la vie, la métrologie et l'imagerie médicale.

Remarque : Logiciel de capture Pixelink® disponible en téléchargement. Câble USB 3.0 inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer