Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 utilise de minuscules actionneurs linéaires ultrasoniques (TULA) pour un mouvement sans jeu à faible bruit, à haute linéarité et une résolution inférieure au micromètre. Intégré entre la caméra et l'objectif, sa course de 6 mm permet une large plage de mise au point pour la plupart des objectifs M12 (monture S). Dotée d'un contrôleur intégré, l'interface d'alimentation et de communication de données (UART ou I2C) se fait via un câble plat à 5 broches ou une connexion micro USB (câble USB inclus). Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 est idéal pour les systèmes OEM légers et les systèmes dans des environnements spéciaux tels que les champs électromagnétiques forts. Ces modules sont dotés d'un socle de montage standard avec un espacement de 22 mm entre les trous et peuvent être montés sur des caméras sur circuit à l'aide de vis M1,4 x 3,5 mm.
Remarque : Des socles personnalisés peuvent être nécessaires pour intégrer des caméras sur platine.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.