Produit ajouté au panier

Coffret de Nettoyage Optique

×
Stock #84-344 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,22
Qté 1+
€95,22
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
200 W x 120 D x 120 H
Construction:
heavy-duty, weather-resistant, soft-sided polyester bag
Contenu du Coffret:
2 canisters of #84-343 optical cleaner, 2 “mini-tubs” of bench top Cleanwipes, 1 pack of harsh-environment cleaning wipes, 5 sleeves of cleaning buds, and LED inspection light

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contient des Produits de Nettoyage Sans Danger
  • Idéal pour Nettoyer des Optiques et Composants Fibre Optique
  • Sacoche Résistante aux Environnement Extérieurs

Notre Coffret de Nettoyage Optique se trouve au sein d’une sacoche en polyester résistante aux environnements extérieurs, et possède deux bombes #84-343 de nettoyage optique, lingettes, et un éclairage d’inspection LED. Les détails complets peuvent se trouver sur notre site internet. Le coffret est 9" de large x 5" en profondeur x 5" de haut (200mm x 120mm x 120mm).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer