Produit ajouté au panier

Nettoyeur Optique

×
Stock #84-343 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €17,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Taille (oz):
3.00

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Séche Rapidement
  • Sans Danger, Non Inflammable
  • Conception Unique

Ce Nettoyeur Optique retire facilement empreintes digitales, huiles, et poussière. Il peut être utilisé sur les lentilles, miroirs, prismes et écrans, le rendant virtuellement sans danger pour tous les traitements optiques. Les bombonnes ont une conception unique permettant une utilisation par spray ou au compte gouttes. La solution sèche en quelques secondes et ne contient aucun composant chimique dangereux. Volume de la bombe est de 3 oz (85 g).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer