Produit ajouté au panier

Paquet de Disques de Remplacement pour Hacheur Optique (5 disques : 2, 5, 10, 30, 200 fentes)

Standard Optical Chopper, #55-783

Standard Optical Chopper, #55-783 High Frequency Optical Chopper
×
Stock #56-071 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€477,00
Qté 1+
€477,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Half Hard Brass, Chemically Blackened Finish
Diamètre (mm):
102.00
Épaisseur (mm):
0.50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Gamme de disques de hacheur interchangeables
  • Gamme de fréquences de 5 Hz à 110 kHz
  • Contrôle des fréquences manuel ou externe

Les Hacheurs Optiques sont utilisés pour moduler mécaniquement les sources lumineuses qui passent à travers leurs disques. Ces hacheurs optiques comprennent une gamme de disques interchangeables de 2 à 200 fentes pour le hacheur standard et de 445 fentes pour le hacheur haute fréquence, compatibles avec des fréquences allant respectivement jusqu'à 20 kHz et jusqu'à 110 kHz. La fréquence de hachage peut être réglée soit par un sélecteurs à dix tours, soit en appliquant une tension continue externe au port BNC « Control In » sur le panneau avant. Les hacheurs optiques sont idéaux pour une variété d'applications, notamment la détection Lock-in, la mesure de la décroissance de la fluorescence, la détection de la rotation et la réduction de la puissance moyenne. Ces hacheurs disposent d'un port BNC « Reference Out » qui fournit une impulsion TTL à la fréquence de hachage et en phase avec l'action de hachage.

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez le hacheur haute fréquence, #28-115, dans des applications où il n'est pas possible d'éliminer complètement le risque de pénétration des doigts. Pour un fonctionnement sûr, un disque blanc est inclus pour couvrir toutes les ouvertures non utilisées et pour réduire la taille de l'ouverture en cours d'utilisation. Les fréquences de hachage élevées entraînent également la libération de jets d'air chaud par les ouvertures du protecteur des disques. Le fonctionnement est bruyant ce qui doit être prendre en compte pour les applications où le bruit est un problème. Veillez à ce que la tête du hacheur soit solidement fixée à la surface de travail en raison des vibrations dues aux hautes fréquences de hachage.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique - 2 Fentes #56-066 €98,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique - 5 Fentes #56-067 €98,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique - 10 Fentes #56-068 €98,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique - 30 Fentes #56-069 €98,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique - 200 Fentes #56-070 €207,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique Grande Vitesse - 120 Fentes #28-117 €161,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique Grande Vitesse - 150 Fentes #28-127 €161,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique Grande Vitesse - 200 Fentes #28-129 €161,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Disque de Remplacement pour Hacheur Optique Grande Vitesse - 445 Fentes #28-130 €161,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Paquet de Disques de Remplacement pour Hacheur Optique (5 disques : 2, 5, 10, 30, 200 fentes) #56-071 €477,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble d'Interconnexion de Rechange pour Hacheur Optique #58-004 €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer