| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €530,00 prix unitaire |
| Qté 5+ | €505,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Le Microscope Zoom Stéréo SZX7 d’Olympus utilise un système optique galiléen pour fournir une précision d’image supérieure à des résolutions élevées. Il offre une compatibilité vidéo pour analyser l’image ainsi qu’un statif permettant un positionnement précis. Par ailleurs, le SZX7 dispose d’un mécanisme de blocage intégré ainsi qu’une variété d’objectifs et d’oculaires afin de fournir une bonne planéité d’image pour une grande variété d’échantillons et d’applications et pour faciliter l’imagerie d’échantillons difficiles d’accès.
| Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope | |
| Description | Stock No. |
| Microscope Body (Required) | |
| SZX7 Stereo Microscope Body | #88-103 |
| Stands (One Required) | |
| Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
| Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
| Observation Tubes (One Required) | |
| 30° Binocular Observation Tube | #88-106 |
| 30° Trinocular Observation Tube (Camera Adapter Required) | #88-107 |
| Eyepieces (Two Required) | |
| 10X Widefield Eyepiece | #88-108 |
| 15X Widefield Eyepiece | #88-109 |
| 20X Widefield Eyepiece | #88-110 |
| 30X Widefield Eyepiece | #88-111 |
| Objectives (One Required) | |
| 0.5X Achromatic Objective Lens | #33-254 |
| 1X Achromatic Objective Lens | #88-112 |
| 1.25X Achromatic Objective Lens | #88-113 |
| 0.75X Plan Achromatic Objective Lens | #88-114 |
| 2X Plan Achromatic Objective Lens | #88-115 |
| 1X Plan Apochromatic Objective Lens | #88-116 |
| Camera Adapters (One Required for Video/Image Capture) | |
| 1X Camera Adapter w/ C-mount Coupler | #88-209 |
| 0.63X C-Mount Adapter | #11-122 |
| 0.5X C-Mount Adapter | #11-123 |
| Optional Accessories | |
| Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
| Objective and Eyepiece Data Table | ||||||||
| Objective Lens | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
| F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | |||||
| Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | |
| 0.5X | 4X-28X | 55 - 7.8 | 6X-42X | 40 - 5.7 | 8X -56X | 31.3 - 4.5 | 12X-84X | 17.5 - 2.5 |
| 0.75X | 6X-42X | 36.7 - 5.2 | 9X-63X | 26.7 - 3.8 | 12X-84X | 20.8 - 3 | 18X-126X | 11.7 - 1.7 |
| 1X | 8X-56X | 27.5 - 3.9 | 12X-84X | 20 - 2.9 | 16X-112X | 15.6 - 2.2 | 24X-168X | 8.8 - 1.3 |
| 1.25X | 10X-70X | 22 - 3.1 | 15X-105X | 16 - 2.3 | 20X-140X | 12.5 - 1.8 | 30X-210X | 7.0 - 1.0 |
| 1.5X | 12X-84X | 18.3 - 2.6 | 18X-126X | 13.3 - 1.9 | 24X-168X | 10.4 - 1.5 | 36X-252X | 5.8 - 0.83 |
| 2X | 16X-112X | 13.8 - 1.9 | 24X-168X | 10 - 1.4 | 32X-224X | 7.8 - 1.1 | 48X-336X | 4.4 - 0.63 |
| Olympus Comparison of Features | |
| Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
| Affordably priced with high resolving power | Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61 |
| Utilizes a Greenough optical system | Brighter, higher resolution images |
| Utilizes an advanced Galilean optical system | |