Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Haut SCHOTT OG-530, 50 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #66-086 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,00
Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00
Position de Coupure λc (nm):
530±6
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
530.00
Densité (g/cm3):
2.56
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow
Limite de Bande Passante 1 λp1 (nm):
600.00
Transmittance Spectrale tip (%):
93.00
Limite du Stopband λs(nm):
460.00
Qualité de Surface:
80-50
Température de Transformation (°C):
506.00
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.2
Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde:
VIS
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Facteur de Réflexion Pd:
0.92
Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles en 27 types de verre standard SCHOTT, fournissant des longueurs d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et proche IR (NIR). Les substrats en verre coloré se caractérisent par une transmission spectrale élevée dans leurs gammes de longueurs d'onde. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont conçus avec des tailles standard circulaires et carrées pour une intégration facile dans les systèmes optiques et ont une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer