Produit ajouté au panier

Boîte Anti-Choc sans Contact pour Optiques de 19,1 mm de dia. et 6,35 mm d'épaisseur (10 pièces)

Non-Contact Impact Case for 19.1 Dia. x 6.35mm Thick Optics

Non-Contact Impact Case for 19.1 Dia. x 6.35mm Thick Optics Non-Contact Impact Case (optic not included)
×
Stock #17-187 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,50
Qté 1+
€37,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Quantité:
10

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
31.4 Dia. x 18.1

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
19.1
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
6.35

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Sachets glassine, boîtes à bijoux et pochettes en tissu pour composants optiques
  • Boîtes anti-choc sans contact pour les optiques lasers et de précision
  • Idéaux pour le stockage ou le transport d'optiques

Les Emballages pour Optiques sont utilisés pour stocker et protéger les optiques en toute sécurité contre les dommages environnementaux ou accidentels lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Des sachets glassine, des pochettes en tissu et des boîtes à bijoux sont disponibles pour le stockage d'optiques non traitées ou traitées, notamment les lentilles, les miroirs et les filtres. Des boîtiers anti-choc sans contact, conçus pour maintenir les optiques uniquement par leurs biseaux afin d'éviter tout contact avec les surfaces optiques, sont disponibles pour les optiques plus sensibles telles que les optiques laser. Les Emballages pour Optiques sont idéaux pour prolonger la durée de vie des optiques lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec les Produits de Maniement des Composants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer