Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance sont utilisées pour détecter la lumière laser de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge (IR). Ces visionneuses de faisceaux sont dotés d'une zone photosensible circulaire pour la détection du faisceau, montée sur une tige d'aluminium pour une manipulation facile. Un seuil de dommage typique de 1 J/cm2 à 10 ns permet de détecter même les sources laser de puissance élevée. Les Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance sont disponibles en deux versions, l'une pour la détection de la lumière laser de 880 à 1070 nm et l'autre pour la détection de 190 à 1090 nm ainsi que de 1470 à 1600 nm. La visionneuse NIR a une émission verte tandis que la visionneuse UV-VIS et IR a une émission rouge.
Instructions spéciales de manipulation :
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.