| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €927,00 prix unitaire |
| Qté 5+ | €881,06 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ce micromètre se compose de grilles de fréquences variables, et est idéal pour calibrer la distorsion en systèmes microscopiques. Les tailles des grilles sont de 0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions) et 4.0mm (200μm divisions). Le micromètre se compose également d’une grille angulaire (15° segments). Mire en chrome sur verre, 1’’x 3’’x1.5mm.