Produit ajouté au panier

MS-32G Granite Measurement Stand

See More by Nikon
MS-32G Granite Measurement Stand

MS-32G Granite Measurement Stand

×
Stock #29-233 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.045,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.045,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Measurement Stand
Numéro de Modèle:
MS-32G
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
6000
Dimensions (mm):
120(W) x 50(H) x 180(D)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
  • Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
  • Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles

Le Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO est doté d'une échelle linéaire numérique photoélectrique intégrée qui permet d'effectuer des mesures précises d'épaisseur, de profondeur et de hauteur de matériaux industriels par contact. Ce système de mesure a une plage de mesure de 0 à 50 mm et une valeur minimale lisible de 0,1 µm avec une précision de 1 µm (à 20°C) et une vitesse de réponse de 500 mm/sec. La tête de mesure dispose de 6 options d’embouts de sonde de mesure pour les mesures de différents matériaux: les embouts standard, à pointe, en plastique, décentrés, plats et à rouleaux. Le Système Numérique de Mesure de Longueur Nikon DIGIMICRO est équipé du compteur numérique MFC-200 pour les fonctions de changement d'affichage et de résolution, de changement de direction et de changement d'unité d'affichage. Ce système de mesure est idéal pour les applications de métrologie industrielle nécessitant une précision et une exactitude extrêmes.

Informations techniques

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer